Danfoss logo
F132U2404_EV220BW_IMG6_15-25_ECO_valve_UN_latching_az

Válvula solenoide, EV228BW, Función: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2404

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Fijando, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV228BW 25BE G 1E UN000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión de entrada estándarISO 228-1
Conexión estándar de salidaISO 228-1
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV228BW 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Entrada interna/externaInterno
EPD disponibleYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1 in
FunciónUN
FuncionamientoFijando
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónACSPZHRISESINTEFWRAS
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV228BW 25BE G 1E UN000
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV228BW
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1
Tamaño del orificio [mm]25.00 mm
Tamaño entrada [in]1in
Tamaño salida [in]1in
Temp. amb. máx. [°C]60 °C
Temp. amb. máx. [°F]140 °F
Tipo conex. entradaG
Tipo conex. salidaG
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV228BW
Valor Cv [gal/min]12.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]11.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.369 Kilogramo
Peso neto1.368 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.227 Litro
EAN/UPC5702428527767