Danfoss logo
 EV221BW-Assembly WEB132U1003&WEB018F7351, 132U100431

Válvula solenoide, EV221BW, Función: NO, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U100331

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV221BW10BE G12E NO000 BB230AS
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz11.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV221BW 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/8 in
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónACSPZHRISESINTEFWRAS
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónDZR Eco brass, CW724R
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 12E NO000 BB230AS
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV221BW 10 - 22
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Característica
Valor
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.100 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]10.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]300 ms
Tipo bobinaBB230AS
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV221BW
Valor Cv [gal/min]1.750 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.500 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.58 Kilogramo
Peso neto0.54 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.854 Litro
EAN/UPC5715162889992