Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM
042U491032
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S
042U491032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | S |
| Actuador [mm] | 9.0 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220S 10B G 38E NC000 AS230CS |
| Conex. elect. | Pala DIN43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 7.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220S 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CE |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Valve EV220S 10B G38E NC000 AS230CS |
| N.° de expediente SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV220S |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.200 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Water & Brine |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.35 in |
| Tamaño actuador | Clip-on de 9mm en S |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 |
| Tamaño del orificio [mm] | 10.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
| Tipo bobina | AS |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV220S |
| Valor Cv [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.777 Kilogramo |
| Peso neto | 0.001 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279432084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |