Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Válvula solenoide, EV220X, Función: Control externo, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U7191

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorX
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220X 20B G 34E UN000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220X 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónControl externo
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de productosVálvulas solenoides
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220X 20B G 34E EC000
N.° de expediente SCIP51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220X
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuadorNingún sistema
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño del orificio [mm]20.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220X
Valor Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.96 Kilogramo
Peso neto0.906 Kilogramo
Volumen0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423062997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm