Danfoss logo
Bobina para solenoide, AP120B, Pala DIN, Paquete industrial-product-details

Bobina para solenoide, AP120B, Pala DIN, Paquete industrial

042N8292

Conex. elect.: Pala DIN, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje112 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 60Hz5.0 W
Consumo potencia 60Hz [VA]11.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAP120B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTornillo de dedos
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologacióncURus
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del programa de piezasEV210AEV220AEV310A
Número del repuesto042N4292
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual042N4292
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]120 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]110 V
Tipo de productoAP120B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.114 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.12 Litro
EAN/UPC5702424593650