Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Bobina para solenoide, AZ120CS, Pala DIN, Paquete industrial

042N8204

Conex. elect.: Pala DIN, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz6.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz5.5 W
Consumo potencia 50Hz [VA]11.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]11.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAZ120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologacióncURus
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionEVU COIL 110-120V 50/60HZ
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del programa de piezasEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]120 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]110 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]120 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]110 V
Tipo de productoAZ120CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.121 Kilogram
Peso neto0.11 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.14 Liter
EAN/UPC5702424586065