Bobina para solenoide, BO230C, Cable, 5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
018Z6592
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Grado de protección de la carcasa: IP67
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cable | 196.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 6 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Negro |
| Comentarios conex. eléctricas | Con. a tierra cableado >4mm2 |
| Conector eléctrico | 3 núcleo del cable |
| Conex. bobina | Cable |
| Conex. elect. | Cable |
| Conexión a tierra | Terminal ext.Green/yellow wire |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 10.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 10.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BO230C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fijación de bobina | Tornillo de dedos |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Longitud del cable [m] | 5.000 m |
| Material Description | BOBINA 230V 50/60HZ |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Piezas incluídas | Kit de sellado IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 230 V |
| Texto ventas ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Tipo de producto | BO230C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.966 Kilogramo |
| Peso neto | 0.847 Kilogramo |
| Volumen | 1.962 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |