Danfoss logo
Bobina para solenoide, BE110DS, Multipack-product-details

Bobina para solenoide, BE110DS, Multipack

018F6980

Grado de protección de la carcasa: IP00, Formato de empaquetado: Multipack
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]18.0 W
Consumo de energía [W] c.c.18.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBE110DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Marcado CEYes
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número del repuesto018F6980
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.c.110.00 V
Tipo de productoBE110DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.297 Kilogramo
Peso neto0.279 Kilogramo
Volumen0.228 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm