Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobina para solenoide, BG048DS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 48, Multipack

018F6889

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 48, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]20.0 W
Consumo de energía [W] c.c.20.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBG048DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño de bastidorBastidor: manguito de fundente largo (II)
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACUA
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Número del repuesto018F6889
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.c.48.00 V
Tipo bobinaII
Tipo de productoBG048DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.599 Kilogramo
Peso neto0.575 Kilogramo
Volumen0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428026345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm