Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Bobina para solenoide, BG012DS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Multipack

018F6866

Conex. elect.: Caja de terminales, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctricoEntrada de cables roscada
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.20.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBG012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]0.500 m
Material DescriptionBOBINA 12V C/C IP67
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Número del repuesto018F6856
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual018F8856
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo bobinaI
Tipo de productoBG012DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.644 Kilogramo
Peso neto0.564 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.183 Litro
EAN/UPC5702424614379