Bobina para solenoide, BE024CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 20 - 24, Multipack
018F6717
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 20 - 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6717
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conex. bobina | Caja terminal |
| Conex. elect. | Caja de terminales |
| Conformidad | EN 60730-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 11.0 W |
| Consumo potencia 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 17.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BE024CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro cable [mm] [mín.] | 6.0 mm |
| Diámetro del cable [mm] [máx.] | 11.0 mm |
| Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSK |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Coil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Número del repuesto | 018F6717 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 20 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 20 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 24 V |
| Tipo de producto | BE024CS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.321 Kilogramo |
| Peso neto | 0.305 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.319 Litro |
| EAN/UPC | 5702428559249 |