Danfoss logo
Bobina para solenoide, BF012DS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Multipack-product-details

Bobina para solenoide, BF012DS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Multipack

018F6298

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Grado de protección de la carcasa: IP67
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cable40.00 in
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 núcleo del cable
Conex. bobinaCable
Conex. elect.Cable
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]28.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBF012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.6 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLISTADO POR C UL USLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]1.000 m
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de productoBF012DS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.376 Kilogramo
Peso neto0.373 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.984 Litro
EAN/UPC5702428025065