Bobina para solenoide, BX208BS, Conduit hub, 2.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208, Multipack
018F4133
Bobina para solenoide, Tipo de producto: BX208BS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208, Grado de protección de la carcasa: IP54, Longitud del cable [m]: 2.5, Conex. bobina: Conduit Hub 1/2in, Tamaño actuador: 13.5 mm
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 98.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 4 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Negro |
| Comentarios conex. eléctricas | Cables sueltos |
| Conex. bobina | Conduit Hub 1/2in |
| Conex. elect. | Conduit hub |
| Conexión electrica estandar | UL50E CLASE 4 |
| Conformidad | UL 429 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 16.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BX208BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño de bastidor | Bastidor metálico ext. |
| Diseño estándar de bobina | UL 429 |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP54 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | LISTADO POR C UL USLLC CDC TYSK |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Longitud del cable [m] | 2.500 m |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Nivel de contaminación | 3 |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH29671 |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Número del repuesto | 018F4133 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | 1/2in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 208 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 208 V |
| Tipo de producto | BX208BS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.407 Kilogramo |
| Peso neto | 0.325 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.797 Litro |
| EAN/UPC | 5702428890717 |