Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobina para solenoide, BX120BS, Conduit hub, 2.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, Multipack

018F4131

Bobina para solenoide, Tipo de producto: BX120BS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 120, Grado de protección de la carcasa: IP54, Longitud del cable [m]: 2.5, Conex. bobina: Conduit Hub 1/2in, Tamaño actuador: 13.5 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cable98.00 in
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~)4
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Comentarios conex. eléctricasCables sueltos
Conex. bobinaConduit Hub 1/2in
Conex. elect.Conduit hub
Conexión electrica estandarUL50E CLASE 4
ConformidadUL 429
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 60Hz16.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBX120BS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño de bastidorBastidor metálico ext.
Diseño estándar de bobinaUL 429
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP54
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónLISTADO POR C UL USLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Longitud del cable [m]2.500 m
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Nivel de contaminación3
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del programa de piezasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Número del repuesto018F4131
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.1/2in
Tensión de alimentación [V] c.a.120 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]120 V
Tipo de productoBX120BS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Kilogramo
Peso neto0.325 Kilogramo
Volumen0.835 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm