Bobina para solenoide, BX024CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
018F4102
Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP54
018F4102
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cable | 20.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 35 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 4 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Negro |
| Comentarios conex. eléctricas | Cables sueltos |
| Conex. bobina | Conduit Hub 1/2in |
| Conex. elect. | Conduit hub |
| Conexión electrica estandar | UL50E CLASE 4 |
| Conformidad | UL 429 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 14.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 14.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BX024CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño de bastidor | Bastidor metálico ext. |
| Diseño estándar de bobina | UL 429 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP54 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | LISTADO POR C UL USUA |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Longitud del cable [m] | 0.500 m |
| Material Description | Coil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m |
| Nivel de contaminación | 3 |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH29671 |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Número del repuesto | 018F4102 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | 1/2in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 24 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 24 V |
| Tipo de producto | BX024CS |
| Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] | 10 % HR |
| Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] | -10 % HR |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.336 Kilogramo |
| Peso neto | 0.325 Kilogramo |
| Volumen | 0.303 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |