Bobina para solenoide, AY024C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
042N4236
Bobina para solenoide, Tipo de producto: AY024C, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00, Conex. bobina: Pala US 0,25in
042N4236
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conex. bobina | Pala US 0,25in |
| Conex. elect. | Pala US |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 8.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Bobina para válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | cURus |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 042N8236 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 9 mm |
| Tamaño conex. elect. | 0,25in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de producto | AY024C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.105 Kilogramo |
| Peso neto | 0.096 Kilogramo |
| Volumen | 0.089 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |