Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Bobina para solenoide, AB012C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 12, Multipack

042N0805

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 12, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AB, AB, AB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]4.5 W
Consumo de energía [W] 50Hz4.5 W
Consumo de energía [W] 60Hz4.5 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAB012C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTornillo de dedos
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.12 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]12 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]12 V
Tipo de productoAB012C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.062 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Volumen0.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm