Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostato, MBC 8100

061B825666

Rango de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica (FS) [°C]60.0 °C
ArmadosSi
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación2231-1A02000
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. (FS)4.0 K
EquipamientoTubo cap. reforzado
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]78 3/4 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]122 °F
Long. vaina sensor mín [in]2 9/16 in
Característica
Valor
Long. vaina sensor mín. [mm]65 mm
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionMBC 8100 50-100 4
Máx. temperatura sensor [°F]392.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]200 °C
N.° de expediente SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 50 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo (valor máximo)
Tipo de productoMBC 8100
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.737 Kilogramo
Peso neto0.362 Kilogramo
Volumen3.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162178720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm