Termostato, MBC 8100
061B812266
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Grado de protección de la carcasa: IP65
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBC 8000 / MBC 8100
061B812266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Ajuste de fábrica (FS) [°C] | 95.0 °C |
| Armados | Si |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Clave de especificación | 2231-2A02000 |
| Conex. elect. | Conector DIN |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. (FS) | 4.0 K |
| Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 122 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. vaina sensor mín [in] | 2 9/16 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 65 mm |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 392.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 200 °C |
| N.° de expediente SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Señal de alarma | Creciente |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | M20 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 50 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Tipo de ajuste de fábrica | Dedicado |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
| Tipo de producto | MBC 8100 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.761 Kilogramo |
| Peso neto | 0.394 Kilogramo |
| Volumen | 3.48 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |