Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostato, KPS83

060L415766

Intervalo de temperatura [°C]: 100 - 200, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP67
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
ArmadosSi
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]30.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]6.5 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]30.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]6.5 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamientoTubo cap. reforzado
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]196 7/8 in
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]100 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]212 °F
Long. vaina sensor mín [in]4 3/8 in
Long. vaina sensor mín. [mm]110 mm
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionTERMOSTATO KPS-83 5M.
Máx. temperatura sensor [°F]572.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]300 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 90 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKPS83
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.523 Kilogramo
Peso neto1.523 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.684 Litro
EAN/UPC5702423228591