Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostato, KPS80

060L410766

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
ArmadosSi
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]18.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]4.5 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]18.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]4.5 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamientoTubo cap. reforzado
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de long. de tubo cap. [in]78 3/4 in
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]70 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]158 °F
Long. vaina sensor mín [in]3 in
Long. vaina sensor mín. [mm]75 mm
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKPS80 Thermostat I/12
Máx. temperatura sensor [°F]428.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]220 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual060L312866
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKPS80
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.247 Kilogramo
Peso neto1.185 Kilogramo
Volumen3.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423148868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm