Danfoss logo
Thermostat, KPS77, KPS79, KPS81_060L314966, 060L410266, 060L410366

Termostato, KPS77

060L410366

Rango de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexibleM 18 x 1.5
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]14.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]3.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]14.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]3.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]68 °F
Long. vaina sensor mín [in]3 in
Característica
Valor
Long. vaina sensor mín. [mm]75 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKPS77 Thermostat I/12
Máx. temperatura sensor [°F]266.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]130 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual060L311866
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKPS77
Tipo de sensorSensor rígido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.855 Kilogramo
Peso neto0.717 Kilogramo
Volumen1.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423148820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm