Danfoss logo
Screw and washer for KP wall bracket

Accesorios de interruptores, Soporte de montaje

060-108966

Tipo: Accessory, Utilizado para el producto: KP; MP, Soporte de montaje, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 80
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para interruptores, Piezas de repuesto y accesorios para interruptores

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAngle bracket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Material DescriptionBracket Angle I/80
Nombre de productoSoporte de montaje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoKPMP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.173 Kilogramo
Peso neto0.17 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.086 Litro
EAN/UPC5702428493666