Accesorios de interruptores, Soporte de montaje
060-105366
Tipo: Accessory, Utilizado para el producto: KP; MP, Soporte de montaje, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
060-105366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Angle bracket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Material Description | Bracket Angle |
| Nombre de producto | Soporte de montaje |
| Piezas incluídas | 4 × tornillo 10-32 UNF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | KPMP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.18 Kilogramo |
| Peso neto | 0.174 Kilogramo |
| Volumen | 0.989 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017589 |
| Proposition 65 | No significant risk |