Presostato, MBC 5100
061B510766
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 70, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 600
061B510766
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Ajuste fábrica [MPa] | 1.700 MPa |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Clave de especificación | XX51-1CB04 |
| Conex. elect. | Conector DIN |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemento sensor de presión | Pistón |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRNKKRINARMRS |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| N.° de expediente SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nombre de producto | Presostato |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 600.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 8702.0 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 1200.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 600.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 8700 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 70.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 5.00 bar |
| Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 7.00 MPa |
| Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.50 MPa |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Señal de alarma | Caída |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBC 5100 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.304 Kilogramo |
| Peso neto | 0.257 Kilogramo |
| Volumen | 0.647 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529815 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |