Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Presostato, MBC 5100

061B025266

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 10, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MBC 5000 / MBC 5100

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación1411-2DB04S
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. a ajuste de rango máx. [bar]0.60 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar]0.40 bar
Elemento sensor de presiónFuelles
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Marcado CEYes
Más informaciónStainless Steel Base
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Notas de conexión de presiónCon brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]218.0 psig
Presión de ruptura [bar]30.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]15.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]220 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]10.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]1.00 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]-0.02 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/4
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.433 Kilogramo
Peso neto0.354 Kilogramo
Volumen0.647 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm