Presostato, KPS45
060-413066
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 40, Diferencial [bar]: 2.2 - 11, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPS
060-413066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Ajuste de fábrica[psig] | 177.0 psig |
| Ajuste fábrica [MPa] | 1.200 MPa |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR máx. 50Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [máx.] | 11.00 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 2.20 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 156.00 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 32.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Diafragma |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PRESOSTATO KPS-45 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KPS Pressure Switch |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 180.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 2611.0 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 240.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 120.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 1740 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 060-410666 |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 40.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 4.00 bar |
| Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 4.00 MPa |
| Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.40 MPa |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 580.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 58.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Reparable | No |
| Señal de alarma | Caída |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | KPS45 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.188 Kilogramo |
| Peso neto | 1.092 Kilogramo |
| Volumen | 2.518 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |