Danfoss logo
Pressure switch, KPS33_060-314366

Presostato, KPS33

060-314366

Rango regulación [bar] Pe: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Clase de contactoLR máx. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.20 bar
Diferencial [psi]3.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL
Marcado CEYes
Material DescriptionPRESOSTATO KPS-33
N.° de expediente SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE73170
Nombre del producto en el expediente SCIPKPS Pressure Switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe10.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]145.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual060-310366
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]3.50 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]0.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]0.35 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]0.00 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]51.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]0.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión3/8
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoKPS33

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.112 Kilogramo
Peso neto1.027 Kilogramo
Volumen2.518 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423213962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm