Presostato, KP37
060-601466
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 20, Diferencial [bar]: 1.8 - 3, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP / KPI
060-601466
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | ISO 7-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [máx.] | 3.00 bar |
| Diferencial [bar] [mín.] | 1.80 bar |
| Diferencial [psi] [máx.] | 44.00 psi |
| Diferencial [psi] [mín.] | 26.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kV |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 32.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 464.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 405 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 20.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 5.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 290.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 73.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tipo de conixión de Presión | R |
| Tipo de producto | KP37 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.315 Kilogramo |
| Peso neto | 0.303 Kilogramo |
| Volumen | 0.469 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |