Danfoss logo
KP36_060-539166, 060-539191, 060-541166

Presostato, KP36

060-539191

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 16, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP55, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricasPrensaestopas metálico
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]2.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]0.50 bar
Diferencial [psi] [máx.]29.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]7.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP55
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/18
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Presión de prueba Max. [bar] Pe18.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]261.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]18.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]261 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]16.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]4.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]232.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]58.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tamaño conexión Presión1/4-18
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoKP36

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.67 Kilogramo
Peso neto0.632 Kilogramo
Volumen1.192 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm