Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Presostato, KP36

060-219666

Diferencial [bar]: 0.7, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP / KPI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste de fábrica[psig]58.0 psig
Ajuste fábrica [MPa]0.400 MPa
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.70 bar
Diferencial [psi]10.20 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCreciente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/2
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoKP36

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.369 Kilogramo
Peso neto0.331 Kilogramo
Volumen0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm