Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Presostato, KP36

060-218766

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP / KPI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contacto120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásica
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.70 bar
Diferencial [psi]10.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionKP36 UL 15-150PSI RESET MANUAL
N.° de expediente SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP/KPI pressure switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]246 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]10.50 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]1.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]150.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]14.50 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerantes homologados por ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño conexión Presión1/4-18
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoKP36

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.377 Kilogramo
Peso neto0.338 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.565 Litro
EAN/UPC5702428914147