Presostato, KP34
060-214866
Rango regulación [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Diferencial [bar]: 0.21, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 4
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KP / KPI
Sustitución recomendada: 060-214891
060-214866
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiva, monofásica |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.21 bar |
| Diferencial [psi] | 3.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual máx. |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Presostato KP34 |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 6.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 87.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 4.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 58 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 1.07 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 0.14 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 15.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 2.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-18 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | NPT |
| Tipo de producto | KP34 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.543 Kilogramo |
| Peso neto | 0.432 Kilogramo |
| Volumen | 1.993 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |