Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Presostato, KP36

060-214491

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Clase de contacto120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial [psi] [máx.]58.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]10.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACFMLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionKP36 UL 15-150PSI RESET AUT
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]10.50 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]1.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]150.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]14.50 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño conexión Presión1/4-18
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoKP36

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.382 Kilogramo
Peso neto0.344 Kilogramo
Volumen0.58 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm