Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180

Presostato diferencial, MBC 5180

061B128266

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación2031-3DB04
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato dif.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSK
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nombre de productoPresostato diferencial
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Notas de conexión de presiónCon brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe68.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]986.0 psig
Característica
Valor
Presión de ruptura [bar]90.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.]5.00 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.]0.30 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.]0.50 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.]0.03 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.]72.5 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.]4.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]30 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]0 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]435 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]0 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]14 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión1/4
Tiempo de desconexión [s]0 s
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5180

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.397 Kilogramo
Peso neto0.277 Kilogramo
Volumen0.989 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423186853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm