Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

Transmisor de presión, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 8250-3416-A2GB04-1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Amortiguadfor de impulsosYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 8250-3416-A2GB04-1
Comentarios conex. eléctricasIntegrado
Conex. elect.AMP Econoseal, serie J
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Demanda de monitorización de falloNo
Desviación térmica HTR ±FS/10 K [%]0.20 % HR
Desviación térmica LTR ±FS/10 K [%]0.20 % HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Precisión a temp. ref. ±FS[%]0.50 % HR
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Producto igual064G1065
Rango de presión [psi] [máx.]3625.94 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]250.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]105 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]221 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]1400.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]20305 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4
TEB interior CTR ±FS [%]1.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]25 °C
Temperatura de referencia [°F]77 °F
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 8250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.063 Kilogramo
Peso neto0.059 Kilogramo
Volumen0.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens