Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Transmisor de presión, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: MBS 8200-6026-C6BD10-3
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Amortiguadfor de impulsosNo
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 8200-6026-C6BD10-3
Comentarios conex. eléctricasDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Conex. elect.Bayoneta
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 11926-2
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarDIN 72585
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Demanda de monitorización de fallo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Intrínsecamente seguroNo
Lim. salida Ratio alto [%]93.00 % HR
Lim. salida Ratio bajo [%]6.00 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Precisión a temp. ref. ±FS[%]0.75 % HR
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [máx.]150.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]10.34 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]20 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]68 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-4 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]31.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]450 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión9/16-18
TEB interior CTR ±FS [%]0.75 % HR
TEB interior HTR ±FS [%]2.00 % HR
TEB interior LTR ±FS [%]2.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]25 °C
Temperatura de referencia [°F]77 °F
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoMBS 8200
Unidad de referencia de PresiónAbsolute
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.25 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.75 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.082 Kilogramo
Peso neto0.075 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.096 Litro
EAN/UPC5702428572378