Transmisor de presión, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión
064G4032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 3 |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Conex. elect. | Round Packard Metri-Pack |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | ISO 11926 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conexión electrica estandar | 150.2 SERIES |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Demanda de monitorización de fallo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I/48 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.20 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Precisión a temp. ref. ±FS[%] | 0.50 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 064G1136 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 2306.10 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | -14.50 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 159.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 120 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -20 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 960.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 13924 psi |
| Tamaño conex. elect. | 3 pin |
| Tamaño conexión Presión | 7/16-20 |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 1.00 % HR |
| TEB interior HTR ±FS [%] | 0.20 % HR |
| TEB interior LTR ±FS [%] | 1.00 % HR |
| Temperatura de referencia [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referencia [°F] | 77 °F |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
| Tipo de conixión de Presión | UNF |
| Tipo de producto | MBS 8250 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 5.50 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 4.50 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.06 Kilogramo |
| Peso neto | 0.059 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.13 Litro |
| EAN/UPC | 5702428935203 |