Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Transmisor de presión, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 8250-6816-C2BD08-4
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
+ salidaPin 3
Amortiguadfor de impulsosYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 8250-6816-C2BD08-4
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 11926
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Demanda de monitorización de falloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Precisión a temp. ref. ±FS[%]0.50 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Producto igual064G1136
Rango de presión [psi] [máx.]750.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Característica
Valor
Rango de presión de control [bar] [Max]51.71 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]120 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-20 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]248 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]960.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]13924 psi
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%]1.00 % HR
TEB interior HTR ±FS [%]0.20 % HR
TEB interior LTR ±FS [%]1.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]25 °C
Temperatura de referencia [°F]77 °F
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoMBS 8250
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Kilogramo
Peso neto0.059 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.13 Litro
EAN/UPC5715162285916