Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Transmisor de presión, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6576

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-C2GB04-2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 1
+ alimentaciónPin 2
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1900-1811-C2GB04-2
Conex. elect.Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]24.0 mm
Conexión electrica estandar150.2 SERIES
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Demanda de monitorización de falloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEcURus
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-C2GB04-2
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
Precisión a temp. ref. ±FS[%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]1.0 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]87.02 psi
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]6.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]75.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]1088 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]20 °C
Temperatura de referencia [°F]68 °F
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1900
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.048 Kilogramo
Peso neto0.042 Kilogramo
Volumen0.109 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423287703
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens