Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Transmisor de presión, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-8511-A3GB04-2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnNegro
+ alimentaciónRojo
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable79.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBS 1900-8511-A3GB04-2
Comentarios conex. eléctricasCable apantallado
Conex. elect.Cable
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]24.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Demanda de monitorización de falloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEcURus
Intrínsecamente seguroNo
Longitud del cable [m]2.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónA
Precisión a temp. ref. ±FS[%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]1.0 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Característica
Valor
Rango de presión [psi] [máx.]43.51 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]3.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]75.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]1088 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 hilos
Tamaño conexión Presión1/4
TEB interior CTR ±FS [%]3.00 % HR
Temperatura de referencia [°C]20 °C
Temperatura de referencia [°F]68 °F
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 1900
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.203 Kilogramo
Peso neto0.182 Kilogramo
Volumen1.311 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens