Transmisor de presión, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Transmisores de presión, Transmisores de presión
064G6501
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conexión de Presión estándar | EN 837 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 24.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Demanda de monitorización de fallo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CEcURus |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MBS 1900, 0 a 6 bar, G1/4 A |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.50 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Notas de conexión de presión | A |
| Precisión a temp. ref. ±FS[%] | 1.00 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 1.0 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 87.02 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 75.0 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 1088 psi |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 3.00 % HR |
| Temperatura de referencia [°C] | 20 °C |
| Temperatura de referencia [°F] | 68 °F |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBS 1900 |
| Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 28.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.046 Kilogramo |
| Peso neto | 0.043 Kilogramo |
| Volumen | 0.102 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |