Accesorios, sensores
084Z4379
Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 45
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para transmisores de presión
084Z4379
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Adaptador G 1/4A Pg 11 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios, sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Nombre de producto | Manguito soldar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | N/A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Kilogramo |
| Peso neto | 0.028 Kilogramo |
| Volumen | 0.044 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |