Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accesorios, sensores, Cable

073G0149

Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable40.00 in
Cables [uds.]6 Uds.
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Conex. elect.Mini Mate-N-Lok
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios, sensores
Longitud del cable [m]1.000 m
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Característica
Valor
Nombre de productoCable
Piezas incluídasCable with plug 1,00 m I/40
Product lineSensing Solutions
Rango temp. cable [°C] [Max]80 °C
Rango temp. cable [°C] [Min]-40 °C
Tamaño conex. elect.6 pin
Tipo de cableMulti conductor
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoDST G

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto92 Gramo
Peso neto72 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255225027