Válvula de prueba, MBV 5000
061B7052
Tipo de conixión de Presión: Brida, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Clave de especificación | MBV5000-331X |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de prueba | Separado |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | EACRoHSUA |
| Incluído MiniMess | Sí |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| N.° de expediente SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Nombre de producto | Válvula de prueba |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MBV 1000-5000 |
| Número de entradas [uds.] | 1 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de salidas [pc] | 3 Uds. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] | 120 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] | 0 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.] | 180 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.] | 0 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de presión de prueba | 16 x 2 |
| Tipo conexión salida | Brida |
| Tipo de conexión presión de prueba | M |
| Tipo de conixión de Presión | Brida |
| Tipo de producto | MBV 5000 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.29 Kilogramo |
| Peso neto | 1.036 Kilogramo |
| Volumen | 1.678 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |