Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Válvula de prueba, MBV 5000

061B7049

Tipo de conixión de Presión: Brida, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Amortiguadfor de impulsosNo
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Clave de especificaciónMBV5000-111X
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función de pruebaSeparado
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
N.° de expediente SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Nombre de productoVálvula de prueba
Nombre del producto en el expediente SCIPMBV 1000-5000
Número de entradas [uds.]1 Uds.
Característica
Valor
Número de salidas [pc]1 Uds.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.]120 bar
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.]0 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.]180 bar
Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.]0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de presión de prueba16 x 2
Tipo conexión salidaBrida
Tipo de conexión presión de pruebaM
Tipo de conixión de PresiónBrida
Tipo de productoMBV 5000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.423 Kilogramo
Peso neto0.36 Kilogramo
Volumen0.546 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm