Válvula de prueba, MBV 5000
061B7047
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para transmisores de presión, Piezas de repuesto y accesorios para interruptores
061B7047
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | MBV5000-3501 |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
| Conexión roscada de prueba estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de prueba | Común |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Nombre de producto | Válvula de prueba |
| Notas sobre conexión presión de prueba | Conector de orificio |
| Número de entradas [uds.] | 1 Uds. |
| Número de salidas [pc] | 5 Uds. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Presión prueba Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] | 120 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] | 0 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [máx.] | 180 bar |
| Rango de presión (Pi) [bar] aceite [mín.] | 0 bar |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rosca presión conexión estándar | ISO 228-1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tamaño de conexión de presión de prueba | 1/4 |
| Tipo conexión salida | Brida |
| Tipo de conexión presión de prueba | G |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBV 5000 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.792 Kilogramo |
| Peso neto | 1.562 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.443 Litro |
| EAN/UPC | 5702423272945 |