Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Válvula aisladora, MBV 2000

061B6014

Presión de trabajo máx. [bar]: 600, Tipo conexión interna: M

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura entre secciones [mm]27 mm
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBV2000-XX2
Conexión interna estándarDIN 3852
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estándar de conexión de cable externoDIN 3852-E
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Nombre de productoVálvula aisladora
Característica
Valor
Presión de prueba máx. [psig]8702.0 psig
Presión de ruptura [bar]1500.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]382 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión externa18 x 1.5
Tamaño conexión interna18 x 1.5
Tipo conexión externaM
Tipo conexión internaM
Tipo de productoMBV 2000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.082 Kilogramo
Peso neto0.078 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.089 Litro
EAN/UPC5702423227068