Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Válvula aisladora, MBV 2000

061B6013

Presión de trabajo máx. [bar]: 600, Tipo conexión interna: M

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura entre secciones [mm]24 mm
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMBV2000-XX1
Conexión interna estándarISO 6149-1
Conexiones externas macho/hembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estándar de conexión de cable externoSAE J514
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula aisladora
Presión de prueba máx. [psig]8702.0 psig
Presión de ruptura [bar]1500.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]382 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión externa9/16-18
Tamaño conexión interna14 x 1.5
Tipo conexión externaUNF
Tipo conexión internaM
Tipo de productoMBV 2000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Kilogramo
Peso neto0.065 Kilogramo
Volumen0.089 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm