Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Transmisor de presión, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin B
+ alimentaciónPin A
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarANSI/ASME B1.20.1
Conexión de presión HEX [mm]22.0 mm
Conexión electrica estandarDT04
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Nombre de productoTransmisor de presión
ObservacionesPIN C:PNP-NO-INTERRUPTOR A ALIMENTACIÓN
Pin surface materialSn
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión de rotura [psig]20000 psig
Presión de ruptura [bar]1400.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Característica
Valor
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]870.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]60.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]-40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal salidaSwitch
Sobrecarga máx. presión [psig]3000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar]210.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.3 pin
Tamaño conexión Presión1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms]1 ms
Tipo de conixión de PresiónNPT
Tipo de productoMEP 2650
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]8.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Kilogramo
Peso neto0.055 Kilogramo
Volumen0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens